Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. M 330
  2. M 330 Gabelrollenhebel 4D
M 330 Gabelrollenhebel 4D

M 330 Gabelrollenhebel 4D

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Betätigungsvorsatz mit 90° Endlagenrastung
4 Produkte
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131165920

Positionsschalter

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

Art.-Nr.: 133031457

Positionsschalter

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

Art.-Nr.: 131165692

Positionsschalter

M3V4D 330-11Y-HV

M3V4D 330-11Y-HV

Art.-Nr.: 101054455

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden