Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Rollenschwenkhebel 3H
  2. M 330 Rollenschwenkhebel 3H
M 330 Rollenschwenkhebel 3H

M 330 Rollenschwenkhebel 3H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
6 Produkte
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

Art.-Nr.: 131057639

Positionsschalter

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168052

Positionsschalter

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Art.-Nr.: 131116204

Positionsschalter

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Art.-Nr.: 131187089

Positionsschalter

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

Art.-Nr.: 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

Art.-Nr.: 131085502

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden