Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Rollenschwenkhebel 7H
  2. M 330 Rollenschwenkhebel 7H
M 330 Rollenschwenkhebel 7H

M 330 Rollenschwenkhebel 7H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
3 Produkte
MV7H 330-11Y-RMS

MV7H 330-11Y-RMS

Art.-Nr.: 131057664

Positionsschalter

MV7H 330-11Y-M20

MV7H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131158933

Positionsschalter

MV7H 330-11Y-M20-1366

MV7H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 131160085

Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden