Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Seitlicher Druckbolzen 3S
  2. M 330 Seitlicher Druckbolzen 3S
M 330 Seitlicher Druckbolzen 3S

M 330 Seitlicher Druckbolzen 3S

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • mit Faltenbalg zum Schutz gegen grobe Verschmutzung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
1 Produkte
M3S 330-11Y-M20

M3S 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168055

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden