Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Seitlicher Rollendruckbolzen 3R
  2. M 330 Seitlicher Rollendruckbolzen 3R
M 330 Seitlicher Rollendruckbolzen 3R

M 330 Seitlicher Rollendruckbolzen 3R

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • mit Faltenbalg zum Schutz gegen grobe Verschmutzung
3 Produkte
M3R330-11Y-RMS

M3R330-11Y-RMS

Art.-Nr.: 131214708

Positionsschalter

M3R 330-11Y-M20

M3R 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131161735

Positionsschalter

M3R 330-11Y-1366

M3R 330-11Y-1366

Art.-Nr.: 131211075

3 Ergebnisse gefunden