Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Stabschwenkhebel 10H
  2. M 330 Stabschwenkhebel 10H
M 330 Stabschwenkhebel 10H

M 330 Stabschwenkhebel 10H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Rundstab aus Epoxidharz
4 Produkte
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

Art.-Nr.: 131179998

Positionsschalter

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168057

Positionsschalter

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Art.-Nr.: 131159310

Positionsschalter

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 131174397

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden