Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Stabschwenkhebel 9H
  2. M 330 Stabschwenkhebel 9H
M 330 Stabschwenkhebel 9H

M 330 Stabschwenkhebel 9H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Rundstab aus Stahl
6 Produkte
MV9H 330-11Y-M20

MV9H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168056

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-U90-M20

MV9H 330-11Y-U90-M20

Art.-Nr.: 133001178

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-U180-M20

MV9H 330-11Y-U180-M20

Art.-Nr.: 133001180

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-U270-M20

MV9H 330-11Y-U270-M20

Art.-Nr.: 133001181

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-M20-1366

MV9H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 131168903

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

Art.-Nr.: 131089445

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden