Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Winkelhebel 3K
  2. M 330 Winkelhebel 3K
M 330 Winkelhebel 3K

M 330 Winkelhebel 3K

  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
1 Produkte
M3K 330-11Y-M20

M3K 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168054

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden