schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-T-M20

Artikelnummer: 101170473

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
  • für schweren Betrieb geeignet

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M. 441-11Y-T-M20

Artikelnummer (Bestellnummer)

101170473

EAN (European Article Number)

4030661297774

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, verzinkt

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

1.440 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Werkstoff der Rolle

Messing (Me)

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Kontaktöffnungsweite

2 x 6 mm

Betätigungsrichtung

Rechts- und linksdrehend je 60°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

63 mm

Breite des Sensors

106 mm

Höhe des Sensors

99 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-40 ... +200 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

16 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSn0

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T/M 441
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positions- und Endschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. April 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.07.2025, 17:42