M 610-11-20-1E-III
Artikelnummer:101103324

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Löt-, Steck- oder Schraubanschluss
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 610-11-20-1E-III
Artikelnummer (Bestellnummer)101103324
EAN (European Article Number)4030661060392
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des HebelsFederstahl
Bruttogewicht2g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementHebel 1E
Werkstoff der RolleKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft0,7N
Kontaktöffnungsweite0,3 mm
Rückstellkraft, minimum0,2N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartLötanschluss mit Loch
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +85 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-121A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum1,5ms
Maximale Schalthäufigkeit10.000/h
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.07.2026, 14:34