M 610-11-30-1205
Artikelnummer:101061390

Produktmerkmale
- Wechsler mit Doppelunterbrechung, zwangsöffnend
- hohe Lebensdauer
- Kunststoffgehäuse
- Löt-, Steck- oder Schraubanschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungM 610-11-30-1205
Artikelnummer (Bestellnummer)101061390
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
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht5g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft1,2N
Kontaktöffnungsweite0,3 mm
Rückstellkraft, minimum0,3N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFlachsteckanschluss
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +85 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-121A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum1,5ms
Maximale Schalthäufigkeit10.000/h
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 09:05