M 630-11-2-A50-934
Artikelnummer:101061432

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Löt-, Steck- oder Universalanschluss
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 630-11-2-A50-934
Artikelnummer (Bestellnummer)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht8g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementHebel Form A
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft0,4N
Kontaktöffnungsweite0,9 mm
Rückstellkraft, minimum0,4N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartLötanschluss
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit10.000/h
Umschaltzeit, maximum30ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)(-934) Druckbolzenbetätigungskraft 0,4N
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.09.2026, 11:33