M 6600-11-K-Y 2,1M-1326-8
Artikelnummer:101210325

Produktmerkmale
- mit Befestigungsflansch
- Gummigehäuse
- Löt- und Flachsteckanschluss
- Metallummantellung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 6600-11-K-Y 2,1M-1326-8
Artikelnummer (Bestellnummer)101210325
EAN (European Article Number)4030661385938
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusessynthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech
Bruttogewicht164g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementFlacher Druckknopf
Mechanische Lebensdauer, minimum3.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4N
Kontaktöffnungsweite0,4 mm
Rückstellkraft, minimum1N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2,1m
AnschlussartLeitung
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Hinweis0,75 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui50 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 01:11