M 6800-11-2-80B9
Artikelnummer:101061845
Archiv

Produktmerkmale
- Löt-, Steck- oder Universalanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 6800-11-2-80B9
Artikelnummer (Bestellnummer)101061845
EAN (European Article Number)4030661072807
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
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des BetätigersEdelstahl Kugel
Bruttogewicht5g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementKugel 80B9
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft3,8N
Kontaktöffnungsweite0,5 mm
Rückstellkraft, minimum0,8N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,02mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartLötanschluss
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +85 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum1,5ms
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 17:26