M 687-11-3
Artikelnummer:101055287

Produktmerkmale
- Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 687-11-3
Artikelnummer (Bestellnummer)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesDuroplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht25g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4N
Kontaktöffnungsweite0,5 mm
Rückstellkraft, minimum0,8N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,02mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP40
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum1,5ms
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.10.2026, 18:33