M 689-11-1-P4
Artikelnummer:101144980

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 689-11-1-P4
Artikelnummer (Bestellnummer)101144980
EAN (European Article Number)4030661135076
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersDruckbolzen: Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Schraube: Stahl verzinkt
Schraube: Stahl verzinkt
Bruttogewicht20g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen mit Einstellschraube
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4N
Kontaktöffnungsweite0,5 mm
Rückstellkraft, minimum0,8N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,02mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP40
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum1,5ms
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 11:38