M 6900-11-3-80B9
Artikelnummer:101061904

Produktmerkmale
- Löt-, Steck- oder Universalanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 6900-11-3-80B9
Artikelnummer (Bestellnummer)101061904
EAN (European Article Number)4030661075655
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des BetätigersEdelstahl Kugel
Bruttogewicht12g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementKugel 80B9
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft3,8N
Kontaktöffnungsweite0,5 mm
Rückstellkraft, minimum1,3N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFlachsteckanschluss - 6.35 x 0.8 mm
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +85 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum3ms
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.09.2026, 15:41