M1S 660-11-K-Y 0,9M
Artikelnummer:101215407

Produktmerkmale
- ohne Befestigungsflansch
- Gummigehäuse
- Löt- und Flachsteckanschluss
- Metallummantellung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM1S 660-11-K-Y 0,9M
Artikelnummer (Bestellnummer)101215407
EAN (European Article Number)4030661403205
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusessynthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht100g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementTeleskopdruckbolzen 1S
Mechanische Lebensdauer, minimum3.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4N
Kontaktöffnungsweite0,4 mm
Rückstellkraft, minimum1N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,9m
AnschlussartLeitung
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Hinweis0,75 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 19:25