MAF/S 441-11Y
Artikelnummer:163006789

Produktmerkmale
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur −30 … +90 °C
- Niveauschalter für Silos und Lagerbehälter
- Aluminiumgehäuse, Erfassungskegel
- in alle Richtungen auslenkbar
- Abschaltung bei 30° Auslenkung oder Druck von unten
- 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Einbaulage vertikal
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)