Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Automatisierungstechnik
  2. Magnetschalter

Magnetschalter

SSB-R

SSB-R

  • •Magnetspur Sensorbox
  • •4 Spuren, 2 optional für Feinpositionierung
  • •optional Feinpositionierungsspuren mit Vorwarnungsanzeige
  • •Wartungsfreie Signalspeicherung und Umschaltung bei Spannungsausfall
  • •Weitwinkel LED-Spuranzeige
  • •Optional mit Zweitstecker zur Signalverteilung und spurbezogener Drahtbruchüberwachung
Zur Kategorie
BN 12

BN 12

  • •berührungslos wirkend
  • •hohe Lebensdauer
  • •Metallgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •Bauform Ø 10,7 mm
  • •mit Zentralbefestigung
  • •mit konfektionierter Leitung
Zur Kategorie
BN 20

BN 20

  • •berührungslos wirkend
  • •hohe Lebensdauer
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •Aluminiumgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •Schraubanschluss
  • •hohe Erschütterungsfestigkeit
  • •mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich
Zur Kategorie
BN 31/310

BN 31/310

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •seitliche Betätigung
  • •flache Bauform
  • •Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Zur Kategorie
BN 32

BN 32

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •hohe Lebensdauer
  • •Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •Flachsteckeranschluss
Zur Kategorie
BN 65

BN 65

  • •berührungslos wirkend
  • •hohe Lebensdauer
  • •Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • •Bauform Ø 13 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •mit Zentralbefestigung
Zur Kategorie
BN 75

BN 75

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •hohe Lebensdauer
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •Schwimmer-Magnetschalter
  • •Kunststoffgehäuse
  • •mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar
Zur Kategorie
BN 80

BN 80

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •hohe Lebensdauer
  • •flache Bauform
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Betätigungsfläche durch Nase gekennzeichnet
Zur Kategorie
BN 85

BN 85

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •hohe Lebensdauer
  • •Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
Zur Kategorie
BN 85-5

BN 85-5

  • •berührungslos wirkend
  • •5 Reedkontakte
  • •hohe Lebensdauer
  • •LED-Zustandsanzeige
  • •Steckeranschluss
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
Zur Kategorie
BN 120

BN 120

  • •berührungslos wirkend
  • •hohe Lebensdauer
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •Bauform Ø 10,7 mm
  • •mit Zentralbefestigung
  • •mit konfektionierter Leitung
Zur Kategorie
BN 325

BN 325

  • •berührungslos wirkend
  • •1 Reedkontakt
  • •hohe Lebensdauer
  • •Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Flachsteckeranschluss
Zur Kategorie
BN 650

BN 650

  • •berührungslos wirkend
  • •hohe Lebensdauer
  • •Bauform Ø 13 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • •mit Zentralbefestigung
Zur Kategorie
Betätiger

Betätiger

Zur Kategorie