Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
Material Zu- und Abfuhr
  1. Palettierstation
  2. Material Zu- und Abfuhr

Material Zu- und Abfuhr

SLC 440

SLC 440

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Doppelte Quittierung
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Strahlcodierung
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLC 445

SLC 445

  • •Multifunktional
  • •Muting
  • •Taktbetrieb
  • •Doppelte Quittierung
  • •Multiscan
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Zur Kategorie
Über den Einlauf und Auslauf werden Paletten in die Palettierstation gefördert. Hier gilt es, den Werker vor Gefahr bringenden Bewegungen zu schützen. Um den Werker von einer Palette zu unterscheiden, ist eine Mensch-Material-Unterscheidung notwendig. Dies wird mit dem Sicherheitslichtvorhang SLC445 und dem Muting-Modul MCU-02 einfach und zuverlässig gelöst.