MBGAC311YE
Artikelnummer:103007921
Archiv

Produktmerkmale
- NOT-HALT-Gehäuse mit gelbem Deckel nach ANSI Standard
- 1 Leitungseinführung M20
- Aluminiumgehäuse
- abgestimmt auf robuste Befehlsgeräte
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMBGAC311YE
Artikelnummer (Bestellnummer)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäuseoberteilsRAL 1012 (Gelb)
Farbe des GehäuseunterteilsRAL 7001 (Grau)
Bruttogewicht600g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Befestigungvier rückseitige Befestigungslöcher 5 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge100mm
Breite100mm
Höhe80mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 03:28