MBGHAC311YE
Artikelnummer:163007922

Produktmerkmale
- NOT-HALT-Gehäuse mit gelbem Deckel nach ANSI Standard
- NOT-HALT-Gehäuse mit Schutzkragen
- 1 Leitungseinführung M20
- Aluminiumgehäuse
- abgestimmt auf robuste Befehlsgeräte
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMBGHAC311YE
Artikelnummer (Bestellnummer)163007922
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäuseoberteilsRAL 1012 (Gelb)
Farbe des GehäuseunterteilsRAL 7001 (Grau)
Bruttogewicht600g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Schutzkragen im Gehäusedeckel Ja
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Befestigungvier rückseitige Befestigungslöcher 5 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge100mm
Breite100mm
Höhe105mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 18:23