MDH4-20A01
Artikelnummer:101217386

Produktmerkmale
- Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
- Schutzart IP69K
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMDH4-20A01
Artikelnummer (Bestellnummer)101217386
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Allgemeine Daten
AusführungZusatzmodul Hauptschalter 63 A
BauformHilfskontaktmodul 2 Spätschließer/Frühöffner
Einbaubedingungen (mechanisch)Zusatzmodul zum nachträglichen Anbau für Fronteinbauhauptschalter
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt14AWG
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses1,8Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge72mm
Breite20mm
Höhe40mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung500VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom3.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15500VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151,5A
SchaltprinzipSchleichschaltung
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungschrauben im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Verwendbar für 63A Hauptschalter der Produktreihe B200, Baureihe B263
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 18:07