MKTA32
MKTA32
Downloads
- ohne Sperrhülse
- 2 Kontakte
- Einbautiefe 70 mm
- 2 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MKTA32 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101005827 |
EAN (European Article Number) |
4030661615318 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000632 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000632 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium - eloxiert |
Werkstoff des Dichtungsbalges |
Kautschuk |
Materialstärke des Dichtungsbalges |
1 mm |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe des Dichtungsbalges |
schwarz |
Bruttogewicht |
110 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in Nullstellung |
Ja |
Außenanwendungen |
Ja |
Galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Richtungen |
2 |
Anzahl der Schließer je Richtung |
1 |
Anzahl der Schaltstellungen |
2 |
Anzahl der Schaltstufen |
2 |
Mechanische Daten
Raststellung |
links rechts |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, circa |
11 N |
Befestigung |
Rändelmutter |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe |
70 mm |
Länge des Betätigers |
77 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Rastermaß |
80 x 80 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 200 Hz, mit 20 g |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) / Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Hinweis
Hinweis (Schaltstellungen) |
Position A, B |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.05.2025, 04:05