MKTE52
Artikelnummer:101005842

Produktmerkmale
- ohne Sperrhülse
- 8 Kontakte
- Einbautiefe 112 mm
- 4 Schaltstellungen
- Einbautiefe 70 mm
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMKTE52
Artikelnummer (Bestellnummer)101005842
EAN (European Article Number)4030661615240
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC000632
ETIM Nummer, Version 6.0EC000632
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungIEC/EN 60068-2-20
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Werkstoffbeständigkeit (Säure)teilweise geeignet
Werkstoff des DichtungsbalgesKautschuk
Materialstärke des Dichtungsbalges1mm
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht220g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in NullstellungJa
AußenanwendungenJa
Galvanisch getrennte KontaktbrückenJa
Vollisolation Ja
Anzahl der Richtungen4
Anzahl der Taststellungen4
TaststellungenPosition A, B, C, D
Anzahl der Schließer je Richtung2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, circa11N
BefestigungRändelmutter
Mechanische Lebensdauer, Faltenbalg1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe112mm
Länge des Hebels77mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermaß80 x 80mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schwingfestigkeit10 … 200 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Schaltelement2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Schaltelementtastend - tastend
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)teilweise geeignet
Werkstoffbeständigkeit (Ozon)nicht geeignet
Werkstoffbeständigkeit (Witterung)geeignet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 01:00