ML30.241-70
Artikelnummer:103015923

Produktmerkmale
- Hutschienen-Netzteil für 1-Phasen-Systeme
- 100-240V Weitbereichseingang
- Ausgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Wirkungsgrad bis zu 89,4%
- Baubreite 22,5mm
- Schnelle Montage und Anschluss
- Montage auf DIN-Schiene
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrierte PFC-Spule
- Großer Eingangsbereich (automatische Auswahl)
- Überlegener Temperaturbereich und Wirkungsgrad
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungML30.241-70
Artikelnummer (Bestellnummer)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss Nummer, Version 12.027-04-07-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-04-07-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-04-07-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002540
ETIM Nummer, Version 6.0EC002540
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
KlimabeanspruchungIEC 60068-2-30
Bruttogewicht140g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs1
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum6 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe75mm
Tiefe91mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP20
Umgebungstemperatur-10 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit2 g
Schockfestigkeit30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Art des SpannungsbereichsAC
Bemessungsbetriebsspannung100 ... 240 VAC
Bemessungsbetriebsstrom300mA540mA
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum100VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum240VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum100VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum240VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum110VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum300VDC
Ausgangsspannung DC24 ... 28 VDC
Maximaler Ausgangsstrom1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Ausgangsleistung, maximum30W
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 06:37