MONTAGESATZ AZM 170 P
Artikelnummer:101150367

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMONTAGESATZ AZM 170 P
Artikelnummer (Bestellnummer)101150367
EAN (European Article Number)4030661287751
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Bruttogewicht210g
Mechanische Daten
MontageanweisungEinbau parallel zur Schutztür
Lieferumfang
Lieferumfang des MontagematerialsBefestigungsplatte AZ 17/AZM 170Befestigungswinkel AZM 170Linsenschraube M4 x 10 nach ISO 7380Linsenschraube M4 x 30 nach ISO 7380Scheibe DIN 433-4,3U-Profil AZM 170
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZM 170-B6 zu verwenden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 03:31