MS 302-11Y-M16
Artikelnummer:101168075

Produktmerkmale
- mit Kugeldruckbolzen Form S
- Anschluss M16 x 1,5
- öl- und bezinbeständig
- Leichtmetall-Druckgussgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Schutzart IP65
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS 302-11Y-M16
Artikelnummer (Bestellnummer)101168075
EAN (European Article Number)4030661220444
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
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert (stahlblau RAL 5011)
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (1.4104)
Werkstoff des GehäusedeckelsMetall, Aluminium-Druckguss
Bruttogewicht115g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementKugeldruckbolzen Form S
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft15N
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubanschluss M16 x 1.5
LeitungseinführungM16 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15220VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber (AgNi 15)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.10.2026, 20:18