MS 6600-10-K-Y 0,8M -1326-5
Artikelnummer:101115379

Produktmerkmale
- mit Befestigungsflansch
- Gummigehäuse
- Löt- und Flachsteckanschluss
- Metallummantellung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS 6600-10-K-Y 0,8M -1326-5
Artikelnummer (Bestellnummer)101115379
EAN (European Article Number)4030661005041
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusessynthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech
Bruttogewicht70g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementHalbrunde Gummikalotte
Mechanische Lebensdauer, minimum3.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft13N
Kontaktöffnungsweite0,4 mm
Rückstellkraft, minimum1,5N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,8m
AnschlussartLeitung
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Hinweis0,75 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui50 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
SchaltelementSchließer mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 17:41