MS 6610-11-K-Z 5,0M
Artikelnummer:101106970
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS 6610-11-K-Z 5,0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101106970
EAN (European Article Number)4030661272467
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des Betätigerssynthetischer Kautschuk (NBR)
Bruttogewicht316g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementHalbrunde Gummikalotte
Mechanische Lebensdauer, minimum3.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft8N
Kontaktöffnungsweite0,35 mm
Rückstellkraft, minimum1N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
AnschlussartH05VV-F 3x 0,75 mm²
Hinweis0,75 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.07.2026, 01:14