MS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer:103002891

Produktmerkmale
- Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
- Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
- Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer (Bestellnummer)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffAluminium
Farbe des Produktessilber
Bruttogewicht100g
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials1x Aluminium-Schutzblech 128 x 36 x 1 mm2x Aluminium-Gewindekopf Ø 20 mm mit M6-Gewinde2x Gummischeibe 11,2 x 20 x 1 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2026, 18:07