MS-AZM40-L
Artikelnummer:133056997

Produktmerkmale
- Manipulationsschutzabdeckung für AZM40
- AZM40 links angeschlagen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS-AZM40-L
Artikelnummer (Bestellnummer)133056997
EAN (European Article Number)8905236108334
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
Allgemeine Daten
BauformAbdeckung Manipulationsschutz
Einbaubedingungen (mechanisch)Schraubbefestigung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht29g
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 00:41