MS-AZM400
Artikelnummer:103009179

Produktmerkmale
- Montagesatz bestehend aus zwei Befestigungsblechen, vier M6-Senkschrauben und vier M6-Spezialmuttern
- einfache Montage, speziell an 40mm Profilen
- Befestigungsbleche mit Langlöchern zur optimalen Ausrichtung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS-AZM400
Artikelnummer (Bestellnummer)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffMetall
Farbe des Produktessilber
Bruttogewicht396g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe120mm
Tiefe5mm
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials2x Befestigungsblech4x Muttern4x Schrauben
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2026, 13:01