MS-BDF40
Artikelnummer:133056999

Produktmerkmale
- Manipulationsschutzabdeckung für BDF40 und BDF20
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMS-BDF40
Artikelnummer (Bestellnummer)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
Allgemeine Daten
BauformAbdeckung Manipulationsschutz
Einbaubedingungen (mechanisch)Schraubbefestigung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht37g
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 13:47