MV8H 330-11Y-A-G24
Artikelnummer:101158920

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMV8H 330-11Y-A-G24
Artikelnummer (Bestellnummer)101158920
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformRolle
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht287g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
MeldeleuchteJa
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 0,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsdrehmoment0,5Nm
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,02mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors40mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors129,5mm
Breite der Rolle8,5mm
Durchmesser der Rolle20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Schockfestigkeit50 g / 6 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum1,5ms
Umschaltzeit, maximum10ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.08.2026, 08:43