MV9H 015-11Y
Artikelnummer:101058473
Archiv

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
- Rundstab aus Stahl
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungMV9H 015-11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguß
Werkstoff der Gehäusebeschichtungchromatiert
Werkstoff des StabesStahl
Bruttogewicht430g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementStabschwenkhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von links30°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Betätigungsdrehmoment0,3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung3 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors67mm
Höhe des Sensors356mm
Durchmesser des Stabes6mm
Durchmesser des ISO-GewindesM3
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom2.500mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum2,5ms
Maximale Schalthäufigkeit500/h
Umschaltzeit, maximum40ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.10.2026, 17:15