MZM 100 B ST2-SD2PR-A
Artikelnummer:101208738
Archiv

Produktmerkmale
- Betätiger-Überwachung
- Arbeitsstromprinzip
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- Kunststoffgehäuse
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
- Intelligente Diagnose
- selbstüberwachte Reihenschaltung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMZM 100 B ST2-SD2PR-A
Artikelnummer (Bestellnummer)101208738
EAN (European Article Number)4030661393407
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipinduktiv
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Reaktionszeit, maximum150ms
Risikozeit, maximum150ms
Bruttogewicht640g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ArbeitsstromprinzipJa
Betätiger-ÜberwachungJa
Serielle DiagnoseJa
RastungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge2
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren31
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/sSchaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kg
Winkelversatz zwischen Zuhaltung und Betätiger, maximum2°
Mindestabstand zwischen Geräten100mm
Zuhaltekraft, typisch750N
Zuhaltekraft, garantiert500N
Rastkraft30N
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben8Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao0mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar1mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Sensorkette, maximum200m
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors40mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors177,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Stromaufnahme bei Magnet EIN, Mittelwert350mA
Stromaufnahme bei Magnet EIN, Spitzenwert550 mA / 10 ms
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom1.100mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung2A gG
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Bezeichnung, MagnetansteuerungIN
Schaltschwellen-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V10mA
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC0
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum1V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum1ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SDOUT
Betriebsstrom150mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Leitungskapazität50nF
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT serieller Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8IN serieller Diagnoseeingang
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)MZM 100-B1.1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit an der Sicherheitszuhaltung anliegt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 13:30