MZM 100 ST-AS REAP
Artikelnummer:101198704
Archiv

Produktmerkmale
- Arbeitsstromprinzip
- Zuhaltungs-Überwachung
- Sicherheitszuhaltung
- Kunststoffgehäuse
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Automatische Rastung
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMZM 100 ST-AS REAP
Artikelnummer (Bestellnummer)101198704
EAN (European Article Number)4030661370774
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipinduktiv
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum150ms
Risikozeit, maximum150ms
Bruttogewicht602g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ArbeitsstromprinzipJa
Zuhaltungs-ÜberwachungJa
RastungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/sSchaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kg
Zuhaltekraft, typisch750N
Zuhaltekraft, garantiert500N
Rastkraft, minimum30N
Rastkraft, maximum100N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors40mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors179mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum100mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0Magnetansteuerung
AS-i Ausgänge, DO 1Zur variablen Einstellung der Rastkraft
AS-i Ausgänge, DO 2Zur variablen Einstellung der Rastkraft
AS-i Ausgänge, DO 3Zur variablen Einstellung der Rastkraft
AS-i Parameter Bits, P0Betätiger liegt an
AS-i Parameter Bits, P1Zuhaltung gesperrt
AS-i Parameter Bits, P2Hilfsspannung vorhanden
AS-i Parameter Bits, P3Gerätefehler (Fehler erkannt)
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme600mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Absicherung4A
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0(2) gelbe LED: Gerätestatus(3) rote LED: Gerätefehler
Kontaktbelegung
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)MZM 100-B1.1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.
Hinweis Spannung AUX DCstabilisiertes PELV-Netzteil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 11:52