MZM 100 TARGET
Artikelnummer:101210642

Produktmerkmale
- zur variablen Einstellung der Rastkraft
- in Stufen, jeweils um ca. 10 N, im Bereich von ca. 30 N bis 100 N zu verstellen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMZM 100 TARGET
Artikelnummer (Bestellnummer)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Zusatzinformation (Bestelldaten)Verstelltarget ist separat zu bestellen
Allgemeine Daten
Bruttogewicht15g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite26mm
Höhe38mm
Tiefe11,5mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 11:15