MZM 100 TARGET
Artikelnummer:
101210642
MZM 100 TARGET
Artikelnummer:
101210642
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- zur variablen Einstellung der Rastkraft
- in Stufen, jeweils um ca. 10 N, im Bereich von ca. 30 N bis 100 N zu verstellen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MZM 100 TARGET |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101210642 |
EAN (European Article Number) |
4030661392387 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Verstelltarget ist separat zu bestellen |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
15 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
26 mm |
Höhe |
38 mm |
Tiefe |
11,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.05.2025, 22:39