MZM 120-B1.1
Artikelnummer:101215712
Archiv

Produktmerkmale
- spielfreier Betätiger
- kein Rappeln der Schutztüren
- Metallteile mit hygienegerechter NEDOX SF-2 Beschichtung
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungMZM 120-B1.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff der aktiven FlächenNEDOX®
Werkstoff des BetätigersKunststoff
Bruttogewicht150g
Mechanische Daten
Betätigergerade
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers24mm
Breite des Betätigers40mm
Höhe des Betätigers160mm
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 01:17