Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. NAS 311 AS
  2. NAS 311 AS
NAS 311 AS

NAS 311 AS

  • NOT-HALT Station
  • AS-Interface M12 Anschluss
  • 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Entrastung durch Ziehbewegung
  • Chemische Beständigkeit
1 Produkte
NAS 311 ST1-AS

NAS 311 ST1-AS

Art.-Nr.: 101173041

Not-Aus Taster

1 Ergebnisse gefunden