NBG311
Artikelnummer:101180080

Produktmerkmale
- für raue Umgebungsbedingungen
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Schutzart IP69K
- Rückseitige Montage
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNBG311
Artikelnummer (Bestellnummer)101180080
EAN (European Article Number)4250116201716
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Werkstoff der DichtungNBR70 FDA
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe der Dichtunggrau
Bruttogewicht650g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungrückseitig
Befestigungrückseitig mit Gewindebohrungen M6X12
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M6
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20
Durchmesser der Kabeldurchführung20,3mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge110mm
Breite110mm
Höhe88mm
Rastermaß60 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.11.2026, 00:38