NBG632/NM
Artikelnummer:101182350

Produktmerkmale
- für Anwendungen an Nahrungsmittelmaschinen
- Gehäusedichtung für Nahrungsmittelmaschinen
- Edelstahlgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNBG632/NM
Artikelnummer (Bestellnummer)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Farbe des Gehäuseunterteilssilber
Farbe der Dichtunggrau
Bruttogewicht1.250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungbodenseitig
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Durchmesser der Kabeldurchführung20,3mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite110mm
Höhe86,5mm
Tiefe204mm
Mittenabstand der Bohrungen84mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.08.2026, 06:05