NBG664/NM
Artikelnummer:101182351

Produktmerkmale
- für raue Umgebungsbedingungen
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Schutzart IP69K
- Rückseitige Montage
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNBG664/NM
Artikelnummer (Bestellnummer)101182351
EAN (European Article Number)4030661466583
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Werkstoff der DichtungNBR70 FDA
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe der Dichtunggrau
Bruttogewicht1.800g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen4
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungrückseitig
Befestigungrückseitig mit Gewindebohrungen M6X12
Ausführung der Befestigungsschrauben6x M6
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20
Durchmesser der Kabeldurchführung20,3mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge324mm
Breite110mm
Höhe88mm
Rastermaß60 x 137 + 60 x 137mm
Mittenabstand der Bohrungen71mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.10.2026, 15:48