NBGLC32.1
Artikelnummer:103032708

Produktmerkmale
- hygienegerechtes Design
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
- Schutzart IP69K
- Kein zusätzliches Befestigungsmaterial wie z. B. Abstandshalter notwendig, durch Flächendichtung unter dem Gehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNBGLC32.1
Artikelnummer (Bestellnummer)103032708
EAN (European Article Number)4030661531861
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V2A)
Werkstoff der DichtungSilikon
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe des Gehäuseunterteilssilber
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht1.362g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
VerdrehsicherungJa
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Ausführung der Befestigungsschrauben6x M5
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel1,3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20
Durchmesser der Kabeldurchführung20,1mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge195mm
Breite100mm
Höhe94mm
Einbaudurchmesser22,5mm
Rastermaß54 X 75mm
Mittenabstand der Bohrungen65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 20:52