NB/VA
Artikelnummer:101205023

Produktmerkmale
- Blindstopfen
- Edelstahl (V4A)
- Schutzart IP69K
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNB/VA
Artikelnummer (Bestellnummer)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-26
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-26
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-26
ETIM Nummer, Version 7.0EC001020
ETIM Nummer, Version 6.0EC001020
Allgemeine Daten
AusführungBlindverschluss
BauformRund aus Edelstahl
WerkstoffEdelstahl
Farbe des Produktessilber
Bruttogewicht77g
Mechanische Daten - Abmessungen
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 13:27