NDAN6/NM
Artikelnummer:101180990

Produktmerkmale
- für Standard Potentiometer
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDAN6/NM
Artikelnummer (Bestellnummer)101180990
EAN (European Article Number)4030661604855
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungDrehantrieb für PotentiometerFrontplattenmontage
BauformOhne Anschlag
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Werkstoff der PotentiometeraufnahmeMessing, vernickelt / Edelstahl
Werkstoff des DrehknopfesABS
Farbe des Bedienteilsschwarz
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Drehknopfsgrau
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe26mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe50mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte ohne Potentiometer
Durchmesser des Drehknopfes26mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Bohrung der Potentiometeraufnahme30 … 40 mm
Durchmesser der Welle, maximum6mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Lieferumfang
LieferumfangDie Potentiometer gehören nicht zum Lieferumfang und sind von den betreffenden Herstellern zu beziehen.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Zur Montage der Potentiometer sind eine Zentrallochbefestigung und zwei verschiedene Dreiloch-Befestigungen vorgesehen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.09.2026, 13:02