NDLBL/WS
Artikelnummer:103009265

Produktmerkmale
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNDLBL/WS
Artikelnummer (Bestellnummer)103009265
EAN (European Article Number)4030661468952
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungen
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringABS, verchromt
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Bruttogewicht30g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe11mm
Einbauhöhe11mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser der Tastfläche27mm
Durchmesser des Frontringes44,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69K
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 19:25